1 videos
APC Netshelter Rack automatische overdrachtsschakelaar, 1U, 16A, 230V, 2 IEC309 IN, 1 IEC309 OUT, 50/60Hz
AP4422A
Naadloze schakeling met overdrachttijd <10ms
Minimale downtime onderbrekingen met in het veld te vervangen NMC
Efficiënte bewaking van de temperatuur en de vochtigheid
Dubbele netvoedingskabels om de uptime van kritieke belastingen te verbeteren
Sluit maximaal 32 Rack ATS'en aan en beheer ze vanaf één IP-adres
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
993 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
10 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
55
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorteren op:
WEXWAR1Y-AC-03