Dry Contact I/O-kaart om externe UPS-omgevingssensoren, uitgangsrelais en ingangscontacten te bewaken

AP9614

notification_ok
Beschikt over 6 configureerbare uitgangsrelais en 4 ingangscontacten
notification_ok
Universele I/O-poorten ondersteunen optionele omgevingssensoren en Dry Contact I/O-accessoire
notification_ok
Bewaak verbonden apparaten via een dynamische webinterface
notification_ok
Configureer acties bij statuswijzigingen of UPS-gebeurtenissen via de dynamische webinterface
notification_ok
Voor UPS-apparaten met een SmartSlot van 160 kVA of minder

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
270 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
95
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.