APC Rack PDU 9000 Geschakeld, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9953

notification_ok
1-jarig abonnement op Secure Network Management Card inbegrepen
notification_ok
Hij kan een maximale stroomcapaciteit aan van 32 A, waardoor hij geschikt is voor verschillende toepassingen
notification_ok
Er zijn 21 IEC C13-aansluitingen en 3 IEC C19-aansluitingen, dus voldoende aansluitmogelijkheden
notification_ok
Ontworpen voor ZeroU-montage, bespaart kostbare rackruimte en maakt efficiënt kabelbeheer mogelijk
notification_ok
Ondersteunt bewaking en bediening op afstand, zodat gebruikers de stroomdistributie op afstand kunnen beheren

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 909 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
71
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
Garantie-uitbreiding, voor accessoire, vernieuwing of hoog volume, 1 jaar, niveau 03

WEXWAR1Y-AC-03