Netshelter RX 42U behuizing 800mm x 1200mm gemiddelde densiteit met ventilator
AR5340F
Niet meer leverbaar sinds:31 dec 2024
42U verzegelde behuizing om IT-apparatuur te beschermen tegen stof en waterbedreigingen. IP54-gecertificeerd
Compact ontwerp om door deuren met verzonken zwenkwielen te rijden
Statische belasting tot 1,361 kg
Ventilatiesysteem voor een capaciteit van 3 kW als hoofdsysteem voor koelingsback-up
Geoptimaliseerd ontwerp voor inRack-koelintegratie en optimale luchtstroomprestaties
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
877
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Nee
+ Lifecycle Services
WINSTL-MDC-03