APC Back-UPS PRO 650VA/400W, 6 IEC-stopcontacten, LCD-interface, USB-laadpoorten, toren, 230V
BR650G2I
AVR corrigeert spanningsschommelingen om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen.
LCD-scherm geeft in één oogopslag de belangrijkste UPS-status weer met grafieken van belasting en batterijcycli
2 USB Type-C-oplaadpoorten voor het opladen van mobiele apparaten en tablets
1 GB datalijnbeveiliging zorgt voor volledige bescherming van uw apparatuur tegen stroompieken.
Gemakkelijk bereikbare knop aan de voorkant om hoorbare alarmen snel te dempen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
147 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
43
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorteren op:
WBEXTWAR1YR-SP-01
WBEXTWAR3YR-SP-01