APC Easy UPS, 1600 VA, torenmodel, 230 V, 6x IEC C13-stopcontacten, AVR
BVXR1600LI
Slimme automatische zelfdiagnose die batterijproblemen vroegtijdig opspoort om uitval te voorkomen
AVR corrigeert spanningsschommelingen om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen.
Ledscherm geeft een duidelijk leesbare status van het apparaat en de stroomvoorziening weer.
De UPS start autom. opnieuw op en herstelt de stroomvoorz. zodra de netstroom terugkeert en de ingangssp. stabiel is
Ondersteunt omgevingen met generatorvoeding via nauwkeurige spanningsregeling en harmonische onderdrukking
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
596 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
38
+ Lifecycle Services
Sorteren op:
WBEXTWAR1YR-SP-01
WBEXTWAR3YR-SP-01