APC Back-UPS Sluit 12Vdc 36W, lithium-ion, mini-netwerk-ups aan om internetrouters, IP-camera's en meer te beschermen

CP12036LI

notification_ok
DC Input/Output: Designed to support various 12 Vdc networking applications such as modems and routers
notification_ok
Comes with 2 additional pair of DC tips for maximum compatibility
notification_ok
Lithium-ion battery provides significantly longer service life than traditional VRLA battery
notification_ok
Long runtime, lasts up to 4 hours for an average router to ensure reliable connectivity
notification_ok
Compact design: Small footprint for easy installation in tight spaces.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
186 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
33
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.