Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS, 4 interne 9Ah modulaire accukits uitbreidbaar tot 6, Start-up 5x8
E3MUPS80KHB1S
Parallel up to 6 Easy UPS 3M UPSs for capacity or redundancy
High-capacity 9Ah batteries
IP20 rated (IP30 with optional kit)
EcoStruxure IT: Enables resilient, secure, and sustainable IT environments
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
RoHS/REACh
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-02
WUPGBATRPL7-UP-02
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.