Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Easy UPS 3S 15 kVA 400 V 3:3 UPS with internal batteries – 9 minutes runtime
E3SUPS15KHB1
Easy UPS 3S is eenvoudig te installeren en op te starten
Parallelle installatie van max. 4 UPS-eenheden, voor meer capaciteit of redundantie
Uitgebreide runtime-opties beschikbaar
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
22625
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WUPGBATRPL7-UP-02
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.