Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS for external batteries

E3SUPS20KH

Easy UPS 3S is easy to install and start up
Parallel up to 4 UPSs for capacity or redundancy
Extended runtime options available
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
24080
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Het product is opgenomen in een terugnameprogramma van Schneider Electric of de partners van Schneider Electric.
No

+ Lifecycle Services

1 - Controle vóór het contract voor 1 - UPS tot 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Schedulingupgrade van 5X8 naar 7X24 voor bestaande batterijvervangingsservice - per batterij

WUPGBATRPL7-UP-02

arrow2_down
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.