
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

6 videos
EVlink Pro AC, 7.4kW, 32A, 1P+N, T2S socket-outlet, RDC-DD 6mA
EVB3S07N41
Betrouwbaar: Voldoet aan de nieuwste IEC 61851-1 ed.3 en OCPP 1.6 Json
Robuust: IK10 en IP55, ook beschikbaar in metalen kast
Toekomstbestendig: Upgradebaar met 4G, wifi en ISO15118 modules
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.