Flatscreen, Harmony GTU, 15 inch breedbeeldscherm, 1366 x 768 pixels FWXGA

HMIDT752

notification_ok
Flexibel aanbod met transparante communicatie naar alle apparaten
notification_ok
Bestand tegen water en stof conform IP67-bescherming
notification_ok
Geavanceerde draadloze beveiligingsprotocollen WEB/WPA/WPA2
notification_ok
IEEE 802.11b/g/n-compatibel

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
990 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
information_stroke
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
55
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.