P6 Basic W10" ATOM 2 Cores Win10 24Vdc M2 128GB std endurance 4GB RAM
HMIP6ADB0NA0DNAN00
Eenvoudige software-ervaring met Ecostruxure machine SCADA Expert
Eenvoudige wijzigingsmodules om flexibel aan diverse behoeften te voldoen
Ontworpen volgens de IEC62443 cybersecurity-norm voor besturingssystemen
Stijlvolle display met hoge zichtbaarheid
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 548 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
55
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorteren op:
HMIYP6RUSW10B