P6 Basic W15" ATOM 2 Cores Win10 24Vdc M2 128GB std endurance 4GB RAM

HMIP6AFB0NA0DNAN00

notification_ok
Eenvoudige software-ervaring met Ecostruxure machine SCADA Expert
notification_ok
Eenvoudige wijzigingsmodules om flexibel aan diverse behoeften te voldoen
notification_ok
Ontworpen volgens de IEC62443 cybersecurity-norm voor besturingssystemen
notification_ok
Stijlvolle display met hoge zichtbaarheid

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 934 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
information_stroke
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
55
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
Recovery USB, Harmony P6 Basic, voor Windows 10 2021 LTSC

HMIYP6RUSW10B