5.7" kleur touchscreen bedieningspaneel - Dig 16 ingangen/10 uitgangen

HMISCU8A5

notification_ok
Bespaart tijd, ruimte en kosten
notification_ok
Geavanceerde display voor een duidelijke afleesbaarheid
notification_ok
Uitgebreide communicatiemogelijkheden
notification_ok
Eén softwaresuite EcoStruxure Machine Expert
notification_ok
Eenvoudig onderhoud en upgrades van machines

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 088 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
information_stroke
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
7
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.