Harmony ST6, 4"W touchscreen 1 COM-poort 1 Ethernet-poort USB 24 VDC zonder logo

HMIST6200FW

Afmetingen van het scherm:

Met Schneider-logo:

notification_ok
Vermindert de implementatietijd
notification_ok
Snel onderhoud en eenvoudige vervanging
notification_ok
Enkelvoudig aanraakscherm om synoptische weergaven weer te geven
notification_ok
Meerkleurige statusled voor de bedrijfsmodus van het paneel
notification_ok
Het frontpaneel van een aluminiumlegering biedt IP65F bescherming

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
517 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
information_stroke
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
29
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.