Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
SpaceLogic Operator Display, 7” HMI voor AS-P, AS-B, MP-C, BACnet /IP

HMIST6400SL

Eenvoudig te bedienen: vereenvoudigde gebruikersinterface en intuïtieve navigatie met aanraakschermen
Vereenvoudigt de bediening, service en probleemoplossing
Robuust en duurzaam: Afdekraam - IP65 - Beschermend tegen stof en vocht
Gebruiksklaar: Geleverd bij de speciaal ontwikkelde applicatie die vooraf op het apparaat is geladen
Eenvoudig te installeren en snel in bedrijf te stellen zonder dat er programmering of externe tools nodig zijn
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja