+ 8
2 videos
4”W Basic Modular HMI - dia 22mm - 480x272 px - 2x Ethernet - USB - RS232 / 485
HMISTM6200
Reduceert de implementatietijd
Snel onderhoud en eenvoudige vervanging
Single-touch weerstandsscherm voor weergave van synoptische weergaven
Het voorpaneel van de aluminiumlegering verstrekt IP65F bescherming
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
480 kg CO2 eq.
Use Better
F-gasvrij
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja