Recovery USB, Harmony P6 Basic, voor Windows 10 2021 LTSC
HMIYP6RUSW10B
Reserveonderdeel voor HMIP6 basis modulaire doos
Houdt het systeem op de hoogte van de laatste Windows-updates
Helpt het systeem problemen op te lossen
Vergemakkelijkt het opstarten en geavanceerde opstartopties
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
F-gasvrij
Deze gassen met een belangrijk aardopwarmingsvermogen kunnen worden gebruikt in isolatie- of onderbrekingstechnologieën.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja