Recht element, I-Line Track, 250A, Cu, 3L+N+PE (PE=50%Cu), IP42, vaste lengte (L=3000mm), wit RAL9003
ITSC250GS42ST3000E
Bouw een robuuste backbone voor stroomverdeling
Voldoen aan de onvoorspelbare elastische vraag van het bedrijf
Compact ontwerp, Busway ruimte bespaard tot 60%
Handiger te installeren
Eenvoudige bediening
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee