Contactor TeSys Deca 150A 440V 3P AC3 200…500V AC-DC spoel EverLink

LC1D150ALSE

[Uc] spanning stuurkring:

aansluitingen - klemmen:

notification_ok
Duurzaamheid is geavanceerd met 50% besparing in spoeltoevoer, 20% groen plastic en 100% groene verpakking
notification_ok
Minder referenties voor bredere toepassingen betekent eenvoudiger te selecteren en minder voorraad om te dragen
notification_ok
Unieke QR-code ondersteunt snelle toegang tot productgegevens, controle op namaak en digitale activa

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
391 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
78
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.