Contactor TeSys Deca 25A 440V 3P AC3 Spoel 24-60V AC/DC snap-in

LC1D25ABNE

[Uc] spanning stuurkring:

type stuurkring:

notification_ok
Klikbare aansluitingen voor gereedschaploze bedrading van flexibele kabels en een levenslange, robuuste verbinding.
notification_ok
Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar voor verschillende toepassingen van motorstarters.
notification_ok
Verbeterde brandwerendheid met IEC 60335-1 (clausule 30.2) certificaat, afgegeven door een erkend bureau.
notification_ok
Ontvlambare koelmiddelen met IEC/EN-certificaat, afgegeven door een erkend agentschap.
notification_ok
Digital customer experience for technical documents

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
13 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
70
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.