Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 185 A - coil 240 V AC

LC1F185U7

Aanbevolen vervanging(en)

LC1F185U7 kan worden vervangen door een van de volgende producten:
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
778
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Het product is opgenomen in een terugnameprogramma van Schneider Electric of de partners van Schneider Electric.
No
arrow2_down
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.