TeSys F contactor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 315 A - coil 230 V AC
LC1F2254P5
Niet meer leverbaar sinds:31 okt. 2018
Einde gebruik op:6 nov. 2020
Aanbevolen vervanging(en)
Of
LC1F2254P5 kan worden vervangen door een van de volgende producten:
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.
LC1F2254P5 wordt vervangen door de volgende groep producten: