TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - coil 110 V AC
LC1F5002F7
Niet meer leverbaar sinds:10 okt. 2020
Aanbevolen vervanging(en)
Of
LC1F5002F7 kan worden vervangen door een van de volgende producten:
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.
LC1F5002F7 wordt vervangen door de volgende groep producten: