contactor 630 A AC-3 - 3 polen - 380 V AC 40...400 Hz kabelschoenen
LC1F630Q7
Niet meer leverbaar vanaf:31 dec. 2025
Aanbevolen vervanging(en)
Betrouwbaarheid en duurzaamheid: hoge bedrijfssnelheid bij hoge temperatuur
Eenvoudige installatie en onderhoud: speciale op de lade gemonteerde spoel & meervoudige opties van hulpblokken
Brede toepassingsvelden: Multi-normen gecertificeerd
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
4437
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.
LC1F630Q7 wordt vervangen door: