TeSys SK mini contactor - 2P (2 NO) - AC-3 - 690 V 5 A - 200 V AC coil
LC1SKGC200L7
Niet meer leverbaar sinds:27 sep. 2020
LC1SKGC200L7 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.