Circuit breaker basic frame, ComPact NSX400F, 36kA at 415VAC 50/60 Hz, 400A, without trip unit, 4 poles
LV432415
Niet meer leverbaar sinds:15 jun. 2023
Aanbevolen vervanging(en)
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.
LV432415 wordt vervangen door: