Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PrismaSeT Active TRAPVORMIGE VERDELER 250A 4P

LVS04053

Distributieblok voor Linergy BS
Met een dwarsdoorsnede van het barenstel van 20 x 5 mm
Met nominale stroom van 4P 250A
Vier schuine koperen barenstellen, met gaten om de 25 mm
Traditionele koperen barenstellen tot 4000A
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
Green Premium™
transparantietransparantie
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Duurzaamheid
Green Premium™

Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Meer informatie over Green Premium
Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product