Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
PrismaSeT Active VERB NS-INS250 V KO/RST IN KO
LVS04065
Aansluiting voor Linergy BW-barenstel
Aansluiting voor 4P 250A
Installatie op kastbreedte van 300 mm
Compacte en geïsoleerde meerpuntsverdeelbaar barenstel tot 630A.
De beste IPxxB-oplossing in omhulsels.
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Circulariteitsprofiel
Geen specifieke recyclering vereist