4 videos
PrismaSeT S - Modulaire kast - 8x24 modules - zonder deur - wit
LVSST824
Groter assortiment klemmenblokken, schroef- of schroefloos, meegeleverd of verkrijgbaar als toebehorens
Verbeterde ergonomie voor elektriciens en installateurs
Volledig compatibel met apparaten en distributieaccessoires van het merk Schneider Electric
Compleet assortiment modulaire kasten en accessoires ontworpen voor toepassingen tot 160A
Verwijderbare DIN-rails
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
157 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
30 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
68
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja