Lexium 32 - Motion servo drive - driefasig - 208-480V - 3 kW
LXM32MD30N4
Lexium 32 serie biedt de aandrijving en motorcombinaties voor de juiste stroom, prestaties en functionaliteit
Drie servoaandrijfmodellen in boekformaat en twee servomotorfamilies plus een volledig gamma van intelligente opties
Lexium 32 vereenvoudigt alle aspecten van de levenscyclus van machines, van engineering tot onderhoud
Een snelheidsbandbreedte van 1.600Hz biedt een uitstekende respons
SoMove software voor de configuratie op de PC en het overbrengen van de configuratie via Bluetooth of met een kabel
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
31 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
3
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja