Meetcentrale PM8300 kl. 0.2S - geïntegreerd kleurendisplay 96 x 96 - 512 MB - 512 samp. - PQ IEC 61000-4-30 kl. A - MID
METSEPM83401
Snelle toegang tot tijdige, kritieke informatie voor energie, elektrisch netwerk en assetbeheer
Help het personeel van de operaties om uitvaltijd te voorkomen door de stroomkwaliteit begrijpelijk te maken
Maakt de energie- en stroomkwaliteit bruikbaar om uw doelstellingen voor bedrijf en duurzaamheid te ondersteunen
Meer gedetailleerde rapportage over PQ-conformiteit en analyse van stroomkwaliteit en oorzaken van deskundig niveau
Energie-efficiëntie en geoptimaliseerde kosten garanderen door te begrijpen hoe energie wordt verbruikt
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
298 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
17
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja