MF20-drukknopbediening, 3 draden draaiend, 24Vac/dc, 20Nm, niet terugverend, IP54

MF20-24F

notification_ok
aandrijvingen VF208W kleppen: DN25...100
notification_ok
Voedingsspanning 24 VAC/DC
notification_ok
Eenvoudige montage, 2 zeskantige bouten op montageflens
notification_ok
Geen koppelingskit of speciaal gereedschap vereist
notification_ok
Optionele MD-S1 of MD-S2 Aux-schakelaar voor installatie ter plekke

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
116 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
63
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.