Beweeg over de afbeelding om in te zoomen



NSY2SPINHD184
Gemaakt voor de montage van een PaneelSeT SFN outdoor kast.
Geschikt voor installatie in openbare ruimten met ruwe omgevingen.
Anticorrosief verf (C4H volgens ISO 12944-6: 2018).
Ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak en tijdbesparende activiteiten.
Stevig, robuust en duurzaam voor een maximale bescherming van de onderdelen.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
103
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja
ATV340D30N4E
CAD32M7