Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSeT SFN HD 2 ZIJPANELEN 2000X400

NSY2SPINHD204

Gemaakt voor de montage van een PaneelSeT SFN outdoor kast.
Geschikt voor installatie in openbare ruimten met ruwe omgevingen.
Anticorrosief verf (C4H volgens ISO 12944-6: 2018).
Ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak en tijdbesparende activiteiten.
Stevig, robuust en duurzaam voor een maximale bescherming van de onderdelen.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
114
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

ATV340E 380…500V 30kW Drie fase IP20 Kast montage met geïntegreerd EMC-filter Ethernet

ATV340D30N4E

contactor TeSys CAD 32 - 3 NO + 2 NC - ogenblikkelijk - 10 A - 220 V AC

CAD32M7