PanelSeT SFN HD 2 ZIJPANELEN 2000X600
NSY2SPINHD206
Gemaakt voor de montage van een PanelSeT SFN outdoor kast.
Geschikt voor installatie in openbare ruimten met ruwe omgevingen.
Anticorrosief verf (C4H volgens ISO 12944-6: 2018).
Ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak en tijdbesparende activiteiten.
Easy to screw by using a built-in hook that holds the panel in place during installation.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
165 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
97
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorteren op:
ATV340D30N4E
CAD32M7