Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Koelunit buiten aangesloten, ClimaSys CU, 1k6W, 230V, 50/60Hz, IP55

NSYCUHD1K6DG

Alarm-, bedrijfs- en instellingsgegevens beschikbaar op afstand en lokaal.
Eenvoudige, open en gemakkelijke, native connectiviteit met Modbus RTU communicatie.
Elektronische thermostaat met aanraakscherm
Unieke combinatie van een geoptimaliseerde energie-efficiëntieverhouding en minder afmetingen en gewicht
Passieve watercondensaatverdamper voor alle koeleenheden zijmontage strikt boven 800 W
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2459
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee