Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   ClimaSys CV
Afbeelding product NSYCVA114M Schneider Electric

NSYCVA114M

Green premium brand logo
Afbeelding product NSYCVA114M Schneider Electric
NSYCVA114M
Green premium brand logo

Metalen achter uitgangsbescherming d114m

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    ClimaSys
    Product
    ClimaSys CV
    bereik compatibiliteit
    ClimaSys CV ventilator
    type product of component
    Beschermend rooster achter
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Thermomanagement toebehoren
    bestemming toebehoren
    Voor ventilatormotor kast
    montagelocatie
    Achterzijde axiaalmotor
    bevestigingsmodus
    Met schroeven
    apparaatsamenstelling
    1 beschermend rooster
    Complementaire kenmerken
    materiaal
    Staal
    diameter
    114 mm
    hoogte
    Extern: 120 mm
    Bevestigingsmiddelpunten: 104,8 mm
    breedte
    Extern: 120 mm
    Bevestigingsmiddelpunten: 104,8 mm
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    41 g
    Hoogte verpakking 1
    1 cm
    Breedte verpakking 1
    13 cm
    Lengte verpakking 1
    13 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen7
    • Nederlands3
    • Engels4
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18/10/19
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Bestanden in document
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 56.5 MB
    Datum 1/02/17
    Bestanden in document
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVA114M : Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    Beschrijving
    Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.1 MB
    Datum 5/05/11
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVA114M : Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    Beschrijving
    Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCVA114M : Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    Beschrijving
    Metalen achter uitgangsbescherming d114m
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Metalen achter uitgangsbescherming d114m
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.