Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
PanelSet SF.SM-vast rek 19" - 2200 mm
NSYRCK47
Rack ontworpen voor installatie in kasten met een breedte van 600 mm.
Aanpasbare diepte met een steek van 25 mm.
Materiaal: Staal met zinkcoating
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
51
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.