Beweeg over de afbeelding om in te zoomen



1 videos
PanelSet SF/SM-scharnierend rek 19" - 1800x800 mm - 36 modules
NSYRSWC36
Aan te koppelen aan kasten met breedten van 800 mm.
Kan in de diepte worden verplaatst met een steek van 25 mm.
Omkeerbare openingsrichting: Links/rechts.
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
192
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.