PanelSeT S3DB H300xB400xD150. IP66, IK10, RAL7035. Nr.

NSYS3DB3415

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast voor klemtoepassingen
notification_ok
Lichaam uit één stuk met volle deur en omkeerbare opening
notification_ok
Gootvormige frontrail voor een grotere duurzaamheid
notification_ok
Deur en lichaam kunnen worden verwijderd voor onderhoudsdoeleinden
notification_ok
Epoxy-polyester poeder oppervlakafwerking in grijs (RAL 7035)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
45 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.