PanelSeT SFN/SM-overkapping - 1200x400 mm

NSYSC1240

notification_ok
Biedt een uitstekende bescherming tegen waterspatten door regenwater.
notification_ok
De kap kan niet samen met hijstoestellen worden gebruikt.
notification_ok
PanelSeT SFN: Het gebruik van een enkel kap met combinaties van modulaire kasten is mogelijk
notification_ok
Voorbeeld: één kap van 1600 mm met twee gekoppelde kasten van 800 mm), Materiaal: Gegalvaniseerd staal
notification_ok
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
63 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.