PanelSeT SFN Outdoor ZONDER MP 2000x800x400

NSYSFNHD20840

notification_ok
Sustainable design that contains recycled steel manufactured with renewable energy to face environmental challenges.
notification_ok
Geschikt voor installatie in openbare ruimten met ruwe omgevingen.
notification_ok
Ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak en tijdbesparende activiteiten.
notification_ok
Anticorrosief verf (C4H volgens ISO 12944-6: 2018).
notification_ok
Stevig, robuust en duurzaam voor een maximale bescherming van de onderdelen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
474 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
97
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
Altivar 340 - Snelheidsregelaar - 30kW - 400V - 3-fasen - Ethernet

ATV340D30N4E

contactor TeSys CAD 32 - 3 NO + 2 NC - ogenblikkelijk - 10 A - 220 V AC

CAD32M7