set van 2 PanelSeT SFN/SM-kruisrails voor licht - 400x400 mm
NSYSLCR40
PanelSeT SF en SFX: Directe bevestiging aan de structuur of tussen dwarsrails.
PanelSeT SM: Bevestiging door middel van aanpassingsprofielen en universele dwarsrails van 40 mm (één rij)
tussen dwarsrails in elke andere positie. Instelbaar, trappen van 25 mm.
De dwarsrails zijn voorzien van een rij boorgaten met een diameter van 5,2 mm en een steek van 25 mm
Het maakt bevestiging met een M6 zelftappende schroef mogelijk, ref. NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja