Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

PanelSet - vol frontpaneel plint B1000 H100 roestvrij staal 304L
NSYSPFX10100
Roestvrij staal, AISI 304L of AISI 316L
Afwerking: Scotch-Brite® geborsteld om de duurzaamheid van de toepassing te garanderen
Installatie: Plintbevestigingskit moet besteld worden (ref. NSYAPFXWM) bestaande uit bevestigingselementen en boormal
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.