Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSet SF/SM dwarsrails voor snelle bevestiging - 90 mm

NSYSQCR9050

Gebruikt voor het creëren van structuren in de kast.
Dwarsrails beschikbaar in drie afmetingen: 40 mm (één rij), 65 mm (twee rijen) en 90 mm (drie rijen).
Elke rij wordt om de 25 mm geperforeerd met een gat met een diameter van 5,2 mm
Een uitsnijding van 11x13 mm waarmee de M6 zelftappende schroeven kunnen worden bevestigd, ref
De apparatuur wordt bevestigd door middel van kooimoeren of zelftappende schroeven, Materiaal: Staal met zinkcoating
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
9
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja