Modicon Edge I/O NTS - Netwerk interface Module - EtherNet/IP - Modbus TCP - 100Mbps - 2 RJ45 - Verhard

NTSNEC1200H

notification_ok
Geïntegreerde webserver
notification_ok
OPC UA Server Explicit
notification_ok
Zuiverheid van het apparaat (certificaat van fabrikant)
notification_ok
Conformal coating, uitgebreid temperatuurbereik, werkt in verschillende omgevingen
notification_ok
Bespaar tijd en minder tijd tot verhandelen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
122 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.