Modicon Edge I/O NTS - Spare base - 2 slots - Voor standaard in-/uitgang of expertmodule of veiligheidsmodule - Verhard

NTSXBA0200H

notification_ok
Conformal coating, uitgebreid temperatuurbereik, werkt in zware omgevingen
notification_ok
Bespaar tijd en minder tijd tot verhandelen
notification_ok
Verminder de kosten en ongeplande uitvaltijd
notification_ok
Verhoog de flexibiliteit
notification_ok
Gegevensgestuurde en cyberveilige

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0,10347718799308928
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
Modicon Edge I/O NTS - Analoge ingangsmodule - 8 In - Stroom - 1/2 draden - Loop power

NTSACI0802X

Modicon Edge I/O NTS - Analoge ingangsmodule - 8 In - Stroom - 1/2 draden - Loop power - Verhard

NTSACI0802XH