EcoStruxure Panel Server Universal - Wired by design - Modbus gateway - 2 DI - POE (Power over Ethernet)

PAS600PWD

notification_ok
Compacte dataconcentrator voor Modbus bedrade verbinding voor applicatiegevoelige informatie over cyberveiligheid
notification_ok
Eenvoudige configuratie en onderhoud via gebruiksvriendelijke, ingebedde webpagina's
notification_ok
Naadloze inbedrijfstelling met rapporten en configuratie-export van EcoStruxure Power Commission
notification_ok
Operationele efficiëntie voor de overdracht van energiegegevens naar een lokale SCADA- of cloudtoepassing
notification_ok
Verbeterde cyberbeveiliging met de levenscyclus van een veilige ontwikkeling IEC 62443-4-1

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
131 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
1
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.